TPS51363
- Input Voltage Range: 3 V to 22 V
- Output Voltage Range: 0.6 V to 2 V
- 8-A or 10-A Integrated FET Converter
- Fewest External Components
- Soft-Start Time Programmable by External Capacitor
- Switching Frequency: 400 kHz and 800 kHz
- D-CAP2™ Architecture to Enable POSCAP and
All MLCC Output Capacitor Usage - Integrated and Temperature Compensated Low-Side
On-Resistance Sensing for Accurate OCL Protection - Powergood Output
OCL, OVP, UVP and UVLO Protections - Thermal Shutdown (non-latch)
- Output Discharge Function
- Integrated Boost MOSFET Switch
- 28-Pin, 3.5-mm × 4.5-mm, RVE, QFN Package
with 0.4-mm Pitch and 1-mm Height
The TPS51363 is a high-voltage input, synchronous converter with integrated FET, based on D-CAP2 control topology, which enables fast transient response and supports both POSCAP and all MLCC output capacitors. TI proprietary FET technology combined with TI leading-edge package technology provides the highest density solution for single-output power rail such as VCCIO and VDDQ for DDR notebook memory, or any point-of-load (POL) in wide application.
The feature set includes switching frequency of 400 kHz and 800 kHz. Programmable soft-start time with an external capacitor. auto skip, pre-bias startup, integrated bootstrap switch, power good, enable and a full suite of fault protection schemes, including OCL, UVP, OVP, 5-V UVLO and thermal shutdown.
It is packaged in 3.5 mm × 4.5 mm, 0.4-mm pitch, 28-pin QFN (RVE), and specified from 10°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 22-V Input, 8-A DC/DC Converter with Integrated FET データシート (Rev. A) | 2013年 6月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS51363 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点