パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS53219A の特徴
- 変換入力電圧範囲:3V~28V
- VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 広い出力負荷範囲:0A~20A 超
- 0.6V (±0.8%) のリファレンス内蔵
- LDO リニア電圧レギュレータ内蔵
- 自動スキップ Eco-Mode™によって軽負荷時の効率を向上
- D-CAP™モード (負荷ステップ応答 100ns)
- 8 つの周波数設定から選択可能なアダプティブ・オン時間制御アーキテクチャ
- 4700ppm/°C の RDS(on) 電流センシング
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能な内部電圧サーボ・ソフト・スタート
- プリチャージ・スタートアップ機能
- 出力放電内蔵
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- ブースト・スイッチ内蔵
- OVP/UVP/OCP 内蔵
- サーマル・シャットダウン (非ラッチ)
- 3mm × 3mm QFN、16 ピン (RGT) パッケージ
TPS53219A に関する概要
TPS53219A は、アダプティブ・オン時間 D-CAP モード制御に対応した小型のシングル降圧コントローラです。低出力電圧で高電流のPCシステム電源レールや、民生用デジタル機器で使用される同様のポイント・オブ・ロード(POL)電源に適しています。小型のパッケージと最小限のピン数で PCB 上のスペースを削減し、専用の EN ピンと選択可能な設定済み周波数によって電源設計を簡素化できます。軽負荷状態でのスキップ・モード、強力なゲート・ドライバ、およびローサイド FET の RDS(on) 電流センシングにより、広い負荷範囲にわたって低損失、高効率を実現します。変換入力電圧 (ハイサイド FET のドレイン電圧) の範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。TPS53219A は 16ピン QFN パッケージで供給され、–40°C~+85°C で仕様が規定されています。