データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS5420-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 広い入力電圧範囲5.5V~36V
- 最大 2A の連続 (3A のピーク) 出力電流
- 110mΩ の MOSFET スイッチを内蔵し、最大 95% の高効率を実現
- 広い出力電圧範囲: 1.5% の初期精度、最小 1.22V まで調整可能
- 内部補償により外付け部品の数を最小化
- 500kHzの固定スイッチング周波数により、フィルタを小型化
- 入力電圧フィード・フォワードにより、ライン・レギュレーションと過渡応答が向上
- 過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンによるシステムの保護
- 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
- 小型の 8 ピン SOIC パッケージ
- SWIFT™ のドキュメント、アプリケーション ノート、および設計ソフトウェアを用意 (www.ti.com/swift)
DC/DC レギュレータの SWIFT ファミリに属する TPS5420 は、大出力電流の PWM コンバータであり、低抵抗のハイサイド N チャネル MOSFET を内蔵しています。他の特長としては、過渡条件で電圧調整の精度を維持できる高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が 5.5V に達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限するように内部的に設定されるスロースタート回路、過渡応答を改善するための電圧フィード・フォワード回路などがあります。ENA ピンを使用すると、シャットダウン時の消費電流を 18µA (標準値) に低減できます。また、アクティブ “High” イネーブル、過電流制限、過電圧保護、サーマル シャットダウンの機能も備えています。設計の複雑さを回避し、外部部品点数を減らすために、TPS5420 の帰還ループは内部的に補償されます。
TPS5420 デバイスは、8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。テキサス・インスツルメンツは評価基板と SWIFT デザイナー ソフトウェア ツールを提供し、短い開発サイクルで、高性能な電源設計を迅速に行えるよう支援しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS5420-Q1、2A、広範囲入力、降圧型 SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点