データシート
TPS54428
- D-CAP2™モードによる高速過渡応答
- 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを
使用可能 - 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
- 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
て最適化された高効率の内蔵FET- 70mΩ(ハイサイド)および53mΩ(ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10µA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス・ソフト・スタート対応
- スイッチング周波数(fSW):650kHz
- サイクル毎の過電流制限
- 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を
向上
TPS54428は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。
TPS54428を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低ス タンバイ電流のソリューションを実現できます。
TPS54428の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。
適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時にはEco-Mode™動作にシームレスに移行することがで きます。
Eco-Mode™により、TPS54428は軽負荷条件時に高い効率を維持できます。
また、TPS54428には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラ ミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Eco-Mode™ 搭載、4.5V~18V入力、4A同期整流降圧型SWIFT™ コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2012年 7月 20日 | |
ユーザー・ガイド | TPS544528 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement | 2017年 6月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54428EVM-052 — Evaluation Module for TPS54428 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Auto-Skip Eco-Mode
TPS54428EVM-052 は、同期整流降圧コンバータ TPS54428 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 4A を供給します。TPS54428 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点