40-pin (RVF) package image

TPS544B20RVFT アクティブ

PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS544B20RVFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFN-CLIP (RVF) | 40
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS544B20 の特徴

  • PMBus-Enabled Converters: 20 A, 30 A
  • 4.5-V to 18-V input, 0.6-V to 5.5-V Output
  • 5 mm × 7 mm LQFN Package with 0.5-mm Pitch
  • Single Thermal Pad
  • Integrated 4.5-mΩ and 2.0-mΩ Stacked NexFET™ Power Stage
  • 600-mV, 0.5% Reference
  • Lossless, Low-Side MOSFET Current Sensing
  • Selectable D-CAP™ and D-CAP2™ Mode Control
  • Differential Remote Sensing
  • Monotonic Start-Up into Pre-Biased Output
  • Output Voltage Margin and Trim
  • Output Voltage and Output Current Reporting
  • External Temperature Monitoring with 2N3904
  • Programmable via PMBus
    • Overcurrent Protection
    • UVLO, Soft-Start
    • PGOOD, OV, UV, OT Levels
    • Fault Responses
    • Turn-On and Turn-Off Delays
  • Thermal Shutdown
  • Pin Compatible 20-A, 30-A Converters

TPS544B20 に関する概要

The TPS544B20 and TPS544C20 devices are PMBus compatible, non-isolated DC-DC Integrated FET converters, capable of high-frequency operation and delivering 20-A , or 30-A current output from a 5 mm × 7 mm package, enabling high-power density and fast transient performance with minimal PCB area. The PMBus interface provides for converter configuration as well as monitoring of key parameters including output voltage, current and an optional external temperature. High-frequency, low-loss switching, provided by an integrated NexFET power stage and optimized drivers, allows for very high-density power solutions and reduced inductor and filter capacitor sizes. Response to fault conditions can be set to either restart or latch off depending on system requirements.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS544B20RVFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら