パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS54620 の特徴
- 26mΩおよび19mΩ MOSFETを内蔵
- 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
- 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 温度範囲全体にわたって0.8V ±1%の基準電圧
- シャットダウン時に2µAの低静止電流
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
- 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
- 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- SWIFT™ドキュメントについては、http://www.ti.com/swiftを参照
- WEBENCH Power Designerにより、TPS54620を使用するカスタム設計を作成
TPS54620 に関する概要
TPS54620は熱特性の優れた3.50mm×3.50mmのQFNパッケージで供給される、完全な機能を備えた17V、6Aの同期整流降圧型コンバータです。高い効率とハイサイドおよびローサイドMOSFETの内蔵により、小型の設計に最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで、過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度がサーマル・シャットダウン温度を超えると、サーマル・シャットダウンにより部品がディセーブルになります。