パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS54810 の特徴
- 30m
MOSFETにより8A連続出力で高効率を実現
- 可変出力電圧範囲:0.9V~3.3V(精度1%基準電圧)
- 外部補償
- 高速過渡応答
- 広いPWM周波数範囲:固定350kHz、550kHzまたは可変 280kHz~700kHz
- ピーク電流制限による負荷保護および過熱保護機能
- FET内蔵により、基板面積と合計コストを低減
- アプリケーション
- 低電圧、高密度の5V分散型電源システム
- 高性能DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ用ポ イント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
- ブロードバンド、ネットワーキング、光通信インフラ ストラクチャ
- ポータブル・コンピュータ、ノート・パソコン
TPS54810 に関する概要
TPS54810は、SWIFT™ファミリーのDC/DCレギュレータ製品の1つであり、必要な能動部品をすべて内蔵した、低入力電圧、大電流出力の同期整流式バックPWMコンバータです。他の特長としては、過渡状態での性能を最大限に高め、出力フィルタのL, C部品選択に柔軟性を与える真に高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が3.8Vに達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限する内部設定または外部設定のスロースタート回路、およびプロセッサ/ロジックのリセットや障害通知、電源シーケンシングに有用なパワー・グッド出力などがあります。
TPS54810は、熱特性を改善した28ピンのTSSOP(PWP)PowerPAD™パッケージで供給され、大型のヒートシンクは不要です。TIでは評価モジュールとSWIFT™デザイナ・ソフトウェア・ツールを提供し、装置の短期間の開発サイクルに適した迅速な高性能電源設計を支援しています。