データシート
TPS54810
- 30m
MOSFETにより8A連続出力で高効率を実現
- 可変出力電圧範囲:0.9V~3.3V(精度1%基準電圧)
- 外部補償
- 高速過渡応答
- 広いPWM周波数範囲:固定350kHz、550kHzまたは可変 280kHz~700kHz
- ピーク電流制限による負荷保護および過熱保護機能
- FET内蔵により、基板面積と合計コストを低減
- アプリケーション
- 低電圧、高密度の5V分散型電源システム
- 高性能DSP、FPGA、ASIC、マイクロプロセッサ用ポ イント・オブ・ロード(POL)レギュレーション
- ブロードバンド、ネットワーキング、光通信インフラ ストラクチャ
- ポータブル・コンピュータ、ノート・パソコン
TPS54810は、SWIFT™ファミリーのDC/DCレギュレータ製品の1つであり、必要な能動部品をすべて内蔵した、低入力電圧、大電流出力の同期整流式バックPWMコンバータです。他の特長としては、過渡状態での性能を最大限に高め、出力フィルタのL, C部品選択に柔軟性を与える真に高性能な電圧誤差増幅器、入力電圧が3.8Vに達するまで起動を抑える低電圧ロックアウト回路、突入電流を制限する内部設定または外部設定のスロースタート回路、およびプロセッサ/ロジックのリセットや障害通知、電源シーケンシングに有用なパワー・グッド出力などがあります。
TPS54810は、熱特性を改善した28ピンのTSSOP(PWP)PowerPAD™パッケージで供給され、大型のヒートシンクは不要です。TIでは評価モジュールとSWIFT™デザイナ・ソフトウェア・ツールを提供し、装置の短期間の開発サイクルに適した迅速な高性能電源設計を支援しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | FET内蔵(SWIFT)、4V~6V入力、8A出力、同期整流式バックPWMスイッチャ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2008年 6月 26日 | |
製品概要 | TPS54810 製品概要 | 2008年 7月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS54610/810/910 セラミック出力キャパシタを使用した評価モジュール | 英語版 | 2007年 3月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Thermal Performance of SWIFT(TM) DC/DC Converters in the 28-Pin HTSSOP Package | 2005年 2月 4日 | ||||
その他の技術資料 | XILINXPWR-082 EVM | 2004年 7月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic Capacitors | 2003年 1月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS54810 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM161.TSC (664 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54810 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM150A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点