TPS54872
- Tracks Externally Applied Reference Voltage
- 30-m
MOSFET Switches for High Efficiency at 8-A Continuous Output Source or Sink Current
- 6% to 90% VI Output Tracking Range
- Wide PWM Frequency:
Fixed 350 kHz or Adjustable 280 kHz to 700 kHz - Load Protected by Peak Current Limit and Thermal Shutdown
- Integrated Solution Reduces Board Area and Total Cost
- APPLICATIONS
- DDR Memory Termination Voltage
- Active Termination of GTL and SSTL High-Speed Logic Families
- DAC Controlled High Current Output Stage
- Precision Point of Load Power Supply
PowerPAD and SWIFT are trademarks of Texas Instruments.
As a member of the SWIFT family of dc/dc regulators, the TPS54872 low-input voltage high-output current synchronous-buck PWM converter integrates all required active components. Included on the substrate with the listed features are a true, high performance, voltage error amplifier that enables maximum performance under transient conditions and flexibility in choosing the output filter L and C components; an under-voltage-lockout circuit to prevent start-up until the input voltage reaches 3.8 V; an internally set slow-start circuit to limit in-rush currents; and a status output to indicate valid operating conditions.
The TPS54872 is available in a thermally enhanced 28-pin TSSOP (PWP) PowerPAD package, which eliminates bulky heatsinks. TI provides evaluation modules and the SWIFT designer software tool to aid in quickly achieving high-performance power supply designs to meet aggressive equipment development cycles.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-A Output, 4-V to 6-V Input Tracking/Termination Synchronous PWM Switcher データシート (Rev. C) | 2005年 2月 11日 | |||
その他の技術資料 | XILINXPWR-082 EVM | 2004年 7月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using Low Voltage SWIFT DC/DC Converters with Ceramic Capacitors | 2003年 1月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DC/DC Converter Evaluation Module | 2002年 11月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。