14-pin (PWP) package image

TPS55340PWP アクティブ

5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS55340PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

TPS55340 の特徴

  • 5A、40V のローサイド MOSFET スイッチを内蔵
  • 2.9V~32V の入力電圧範囲
  • 精度 ±0.7% の基準電圧
  • 動作時の静止電流:0.5mA
  • シャットダウン時の消費電流:2.7µA
  • 固定周波数の電流モード PWM 制御
  • 周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲で調整可能
  • 外部クロックへの同期機能
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • パルス・スキッピングによる軽負荷時の効率向上
  • サイクル単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO 保護
  • PowerPAD™付きの QFN-16 (3mm × 3mm) および HTSSOP-14 パッケージ
  • -40℃~150℃ の広い動作 TJ 範囲
  • WEBENCH Power Designer により、TPS55340 を使用するカスタム設計を作成

TPS55340 に関する概要

TPS55340 は、5A、40V パワー・スイッチを内蔵したモノリシック非同期スイッチング・レギュレータです。このデバイスは、昇圧、SEPIC、絶縁フライバックなど、複数の標準的なスイッチング・レギュレータのトポロジに構成できます。このデバイスは広い入力電圧範囲に対応しているため、マルチセル・バッテリやレギュレートされた 3.3V、5V、12V、24V 電源レールからの入力電圧を使用するアプリケーションをサポートできます。

TPS55340 は電流モード PWM (パルス幅変調) 制御を使用して出力電圧をレギュレートします。また、発振器を内蔵しています。PWM のスイッチング周波数は、外付け抵抗または外部クロック信号への同期により設定されます。ユーザーは、スイッチング周波数を 100kHz~1.2MHz の範囲でプログラムできます。

このデバイスは、プログラム可能なソフトスタート機能によりスタートアップ時の突入電流を制限します。また、その他の保護機能 (例:サイクル単位の過電流制限、サーマル・シャットダウン) も内蔵しています。

TPS55340 は、PowerPAD 付きの小さな 3mm × 3mm 16 ピンの QFN および 14 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、優れた熱特性を実現しています。

HTSSOP-14 パッケージの 5A、40V TPS55340 昇圧コンバータは、3A、40V の TPS61175 とピン互換であり、最大入力電圧が 18V から 32V に拡張されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS55340PWPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら