TPS562207S
- 2-A converter with integrated 140-mΩ and 84-mΩ FETs
- D-CAP2™ mode control with fast transient response
- Input voltage range: 4.3 V to 17 V
- Output voltage range: 0.804 V to 7 V
- Forced continuous conduction mode
- 580-kHz switching frequency
- Low shutdown current of less than 3 µA
- 1.5% feedback voltage accuracy (25°C)
- Supports pre-bias start-up
- Cycle-by-cycle overcurrent limit
- Hiccup-mode overcurrent protection
- Non-latch UVP and TSD protections
- Fixed soft start: 1.2 ms
The TPS562207S is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous buck converter in a SOT563 package.
The device is optimized to operate with minimum external components and also optimized to achieve low standby current.
This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2 mode control providing a fast transient response and supporting both low-equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.
The TPS562207S operates in Forced Continuous Conduction Mode (FCCM), which maintains fixed switching frequency and output voltage ripple is very small. The TPS562207S is available in a 6-pin 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS562207S 4.3-V to 17-V Input, 2-A FCCM Mode Synchronous Buck Converter in SOT563 データシート | PDF | HTML | 2020年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点