ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS563240

アクティブ

17V、3A、1.4MHz 同期整流降圧電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TPS562243 アクティブ 4.2V to 17V input voltage, 2A, 1.2MHz synchronous buck converter in SOT563 with Eco-mode Lower current part and slightly lower switching frequency in a smaller package

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 260 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 1400 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 260 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 70mΩ および 30mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータで、過渡 3.5A をサポート
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モードと Out-of-Audio™(OOA) 動作により、軽負荷動作時でも 25kHz を超える Fs
  • 1.4MHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
  • 帰還電圧精度: 1% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフトスタート: 1.7ms
  • 70mΩ および 30mΩ の FET を内蔵した 3A コンバータで、過渡 3.5A をサポート
  • D-CAP3™モード制御による高速過渡応答
  • 入力電圧範囲: 4.5~17V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~7V
  • パルス・スキップ・モードと Out-of-Audio™(OOA) 動作により、軽負荷動作時でも 25kHz を超える Fs
  • 1.4MHz のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン電流: 10µA 未満
  • 帰還電圧精度: 1% (25°C)
  • プリバイアス出力電圧からのスタートアップ
  • サイクル単位の過電流制限
  • ヒカップ・モードによる過電流保護
  • 非ラッチ UVP および TSD 保護
  • 固定ソフトスタート: 1.7ms

TPS563240 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧型レギュレータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。3.5A までのピーク過渡出力電流に対応できます。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

このスイッチング・レギュレータは、D-CAP3 モード制御によって高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外付け補償部品なしでサポートします。

TPS563240 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS563240 には Out-of-Audio™(OOA) 動作が実装されているため、軽負荷時でも 25kHz を超える Fsw を維持します。TPS563240 は 6 ピンの 1.6mm×2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

TPS563240 は単純で使いやすい 3A 同期整流降圧型レギュレータで、SOT-23 パッケージに搭載されています。3.5A までのピーク過渡出力電流に対応できます。

このデバイスは最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう最適化されています。

このスイッチング・レギュレータは、D-CAP3 モード制御によって高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック・コンデンサの両方を、外付け補償部品なしでサポートします。

TPS563240 はパルス・スキップ・モードで動作し、軽負荷での動作時に高い効率を維持します。TPS563240 には Out-of-Audio™(OOA) 動作が実装されているため、軽負荷時でも 25kHz を超える Fsw を維持します。TPS563240 は 6 ピンの 1.6mm×2.9mm SOT (DDC) パッケージで供給され、接合部温度 -40℃~125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS563240 17V、3A、1.4MHz 同期整流降圧レギュレータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS563249 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 6日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 Understanding and managing buck regulator output ripple PDF | HTML 2020年 6月 18日
技術記事 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS563249EVM-031 — 3A レギュレータの評価モジュール

The TPS563249 is a simple, easy-to-use, 3-A synchronous step-down converter in SOT-23 package. The device is optimized to operate with minimum external component counts and also optimized to achieve low standby current. This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2 mode control (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS563240 PSpice Transient Model

SLVMCY7.ZIP (92 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ