TPS59610
- Minimum External Parts Count
- Full IMVP6+ Compliance, Including VR_TT and Output Power Monitor
- Dual Mode DAC supports 5-Bit and 7-Bit VIDs
- 0.3-V to 1.5-V Output Range
- ±8 mV VCORE Accuracy Over Line/Load/Temp
- Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
- Patented Output Overshoot Reduction (OSR) Reduces Output Capacitance
- Accurate, Adjustable Voltage Positioning
- Selectable 200/300/400/500 kHz Frequency
- 3-V to 28-V Conversion Voltage Range
- Fast FET Driver w/Integrated Boost Diode
- Integrated OVP Can Be Disabled
- Available in 5 × 5, 32-Pin QFN PowerPAD Package
- APPLICATIONS
- IMVP6+ Single-Phase CPU and GPU VCORE Embedded Computing Applications
Intel Is a trademark of Texas Instruments
The TPS59610 is a fully Intel-compliant single-phase synchronous buck controller with integrated gate drivers designed for use in low-power CPUs and Intel integrated Graphics solutions for IMVP-6+ generation notebook systems. Advanced control features such as D-CAP+ architecture and OSR overshoot reduction provide fast transient response, lowest output capacitance and high efficiency. The TPS59610 DAC provides the 5-bit graphics render VID. The TPS59610 provides the full compliment of IMVP6+ I/O including VR_TT, and PMON. Adjustable control of VCORE slew rate and voltage positioning round out the IMVP6+ features. In addition, the TPS59610 includes two high-current FET gate drivers to drive external N-channel FETs with low switching loss.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Single Phase, D-CAP+(tm) Synchronous Buck Controlle データシート | 2010年 2月 23日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using TPS59610EVM-675, 5-V Vin 2010 Atom™ E6xx Tunnel Crk Pwr System | 2011年 3月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS5961xEVM User's Guide | 2010年 12月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PMP5922 — Intel Atom E6xx Tunnel Creek 向け同期整流降圧(1.25V@10mA)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点