TPS60255
- 2.7 V to 6.0 V Input Voltage Range
- 1× and 1.5× Charge Pump
- Auto Switching Between 1× and 1.5× Modes
- 750 kHz Charge Pump Frequency
- Seven Individually-regulated WLED Current Sinks
- Single- Wire Interface for Dimming and ON/OFF Control
- 25 mA max LED Current for Six Current Sinks
- One 80 mA Current Sink
- Open WLED Detection
- Built-in Soft Start and Current Limit
- 16-pin, 3 mm × 3 mm QFN Package
- APPLICATIONS
- Cellular Phones
- Portable Navigation Displays
- Multi-display Handheld Devices
The TPS60255 is a high-efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converter that uses 1× and 1.5× conversion to maximize efficiency for the input voltage range. By using adaptive 1×/1.5× charge-pump modes and very low dropout current regulators, the TPS60255 achieves high efficiency for the entire one-cell lithium battery range. The protection features include soft start, over-current limit, thermal shut down, and over-voltage detection. The device automatically detects and removes unused current sinks from the control loop.
This device drives six 25 mA current sinks and one 80 mA current sink. These current regulators are programmed by three independent brightness registers and five ON/OFF bits using a single-wire interface (EasyScale™). This offers flexible applications for a variety of lighting control in portable devices.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | HIGH EFFICIENCY CHARGE PUMP FOR 7 WLEDs DRIVER WITH 1 WIRE INTERFACE データシート | 2008年 3月 24日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS60255EVM-262 | 2008年 3月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS60255EVM-SW — TPS60255 EVM ソフトウェア
Download: Install software for TPS60255EVM-SW
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。