16-pin (RTE) package image

TPS60255RTER アクティブ

白色 LED バックライト向け、7 チャネル、高効率 175mA チャージ・ポンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS60255RTET アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS60255 の特徴

  • 2.7 V to 6.0 V Input Voltage Range
  • 1× and 1.5× Charge Pump
  • Auto Switching Between 1× and 1.5× Modes
  • 750 kHz Charge Pump Frequency
  • Seven Individually-regulated WLED Current Sinks
  • Single- Wire Interface for Dimming and ON/OFF Control
  • 25 mA max LED Current for Six Current Sinks
  • One 80 mA Current Sink
  • Open WLED Detection
  • Built-in Soft Start and Current Limit
  • 16-pin, 3 mm × 3 mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Cellular Phones
    • Portable Navigation Displays
    • Multi-display Handheld Devices

TPS60255 に関する概要

The TPS60255 is a high-efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converter that uses 1× and 1.5× conversion to maximize efficiency for the input voltage range. By using adaptive 1×/1.5× charge-pump modes and very low dropout current regulators, the TPS60255 achieves high efficiency for the entire one-cell lithium battery range. The protection features include soft start, over-current limit, thermal shut down, and over-voltage detection. The device automatically detects and removes unused current sinks from the control loop.

This device drives six 25 mA current sinks and one 80 mA current sink. These current regulators are programmed by three independent brightness registers and five ON/OFF bits using a single-wire interface (EasyScale™). This offers flexible applications for a variety of lighting control in portable devices.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS60255RTET アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら