TPS61043
- 18V過電圧保護回路付き定電流源
- 4個までの直列接続LEDを駆動
- 入力電圧範囲:1.8V ~ 6.0V
- 30V耐圧の昇圧スイッチ内蔵
- 最大効率:85%
- PWM信号またはアナログ信号を使用した高精度輝 度制御
- スイッチング周波数:最大1MHz
- 内部パワーMOSFETスイッチ電流:400mA
- 100nFの小型出力コンデンサで動作可能
- シャットダウン時にLEDを遮断
- 無負荷時静止電流:38µA(Typ)
- シャットダウン電流:0.1µA(Typ)
- 小型QFNパッケージ(3mm × 3mm)
- APPLICATIONS
- LCD表示機のバックライト/サイドライト用白色 LED電源
- PDA、ポケット・タイプPC、スマート・フォン
- 携帯機器
- 携帯電話
- LCD表示機のバックライト/サイドライト用白色 LED電源
TPS61043は、白色LEDまたはその同等品を駆動する定電流 出力を備えた高周波の昇圧コンバータです。LED電流は外付け 検出抵抗(RS)で設定され、検出抵抗RS両端の電圧を252mV (Typ)に安定化させるフィードバック・ピン(FB)により直接レ ギュレーションされます。LEDの輝度をコントロールするため、 LED電流は100Hzから50kHzの周波数範囲のPWM(パルス幅変 調)信号をコントロール・ピン(CTRL)に印加することでパルス 幅制御することができます。さらに柔軟性をもたせるよう、“アプリケーション情報”の項で記述されているように、 TPS61043は輝度をアナログ信号でもコントロールできるよう構 成することもできます。シャットダウン時にLEDに流れる可能 性のある漏れ電流を防ぐため、コントロール・ピン(CTRL)は デバイスをディスエーブルにすると同時にLEDをグランドから 切り離します。動作時の安全性が保たれるよう、出力にはハイ・ インピーダンス出力(例:LEDの断線)の際に最大出力電圧を標 準値で18Vに制限する事によりデバイスの損傷を防ぐ過電圧保 護機能が備えられています。より大きな駆動電流が必要な場合 や直列4個以上のLEDを駆動する必要が有るアプリケーション 用にはTPS61042が供給されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 定電流駆動 LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2010年 8月 11日 | |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. B) | 2017年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
Analog Design Journal | Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter | 2012年 4月 26日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。