パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61087 の特徴
- 入力電圧範囲:2.5V~6V
- スイッチ電流 3.2A の 18.5V 昇圧コンバータ
- 選択可能なスイッチング周波数:650kHz、1.2MHz
- 調整可能なソフトスタート
- サーマル・シャットダウン
- 低電圧誤動作防止
- 10 ピン QFN および薄型 QFN パッケージ
TPS61087 に関する概要
TPS61087 は高周波数、高効率の DC/DC コンバータで、3.2A、0.13Ω の電力スイッチを内蔵し、最大 18.5V の出力電圧を供給可能です。650kHz または 1.2MHz の周波数を選択可能なため、小型の外部インダクタおよびコンデンサを使用でき、高速な過渡応答が得られます。また、外部補償により、個々の条件に対してアプリケーションを最適化できます。ソフトスタート・ピンにコンデンサを接続することで、スタートアップ時の突入電流を最小限に抑えられます。