パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61099 の特徴
- VOUT ピンへの非常に低い IQ:600nA
- VIN ピンへの非常に低い IQ:400nA
- 動作入力電圧:0.7V~5.5V
- 出力電圧を 1.8V~5.5V の範囲で調整可能
- 固定出力電圧バージョンを利用可能
- 最小 0.8A のスイッチ・ピーク電流制限
- ダウン・モードでレギュレートされた出力電圧
- シャットダウン時の真の遮断
- 固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷で最高 75% の効率
- 10mA~300mA 負荷で最高 93% の効率
- 6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージ、2mm × 2mm WSON パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、TPS61099x を使用するカスタム設計を作成
TPS61099 に関する概要
TPS61099x デバイスは同期整流昇圧型コンバータで、静止電流が 1µA と非常に低いのが特長です。このデバイスは、バッテリでの長い動作時間を実現するために軽負荷条件での高効率が極めて重要となるアルカリ電池、NiMH 充電式電池、Li-Mn 電池、またはリチウムイオン充電式電池で駆動される製品向けに設計されています。
TPS61099x 昇圧型コンバータは、ヒステリシスありの制御トポロジを使用して、最小の静止電流で最大の効率を実現しています。軽負荷条件でわずか 1µA の静止電流しか消費せず、固定出力電圧バージョンは 10µA 負荷時に最高 75% の効率を実現します。また、3.3V から 5V への変換時に 300mA までの出力電流をサポートし、200mA 負荷で最高 93% の効率を実現します。
さらに、各種のアプリケーションに対応するため、TPS61099x はダウン・モードとパススルー・モードで動作します。ダウン・モードでは、入力電圧が出力電圧よりも高い場合でも、依然として出力電圧を目標値にレギュレートできます。パススルー・モードでは、出力電圧は入力電圧に追従します。TPS61099x は、VIN > VOUT + 0.5V のとき、ダウン・モードを終了してパススルー・モードへ移行します。
TPS61099x は真のシャットダウン機能をサポートしており、ディスエーブル時には負荷が入力電源から切断され、消費電流を低減します。
TPS61099x には可変出力電圧のバージョンと、固定出力電圧のバージョンがあります。このデバイスは、6 ボールの 1.23mm × 0.88mm WCSP パッケージと 6 ピンの 2mm × 2mm WSON パッケージで供給されます。