TPS61150A
- 2.5V to 6V Input Voltage Range
- 0.7A Integrated Switch
- Built-in Power Diode
- 1.2MHz Fixed PWM Frequency
- Individually Programmable Output Current
- Input-to-Output Isolation
- Built-in Soft Start
- 27V Overvoltage Protection
- 3% at 15mA Matching between Two Current Strings, Improvement from TPS61150/1
- Up to 83% Efficiency
- Up to 30kHz PWM Dimming Frequency
- Availiable in a 10 Pin, 3 × 3 mm QFN Package
- APPLICATIONS
- Up to 14 WLED Driver for Media Form Factor Display
- Sub and Main Display Backlight in Clam Shell Phones
- Display and Keypad Backlight in Portable Equipment
The TPS61150A is a high frequency boost converter with two regulated current outputs for driving WLEDs. Each current output can be individually programmed through external resistors. There is dedicated selection pin for each output, so the two outputs can be turned on separately or simultaneously. The output current can be reduced by a pulse width modulation (PWM) signal on the select pins or an analog voltage on the ISET pin. The boost regulator runs at 1.2MHz fixed switching frequency to reduce output ripple and avoid audible noises associated with PFM control.
The two current outputs are ideal for driving WLED backlight for the sub and main displays in clam shell phones. The two outputs can also be used for driving display and keypad backlights. When used together, the two outputs can drive up to 14 WLED for one large display.
In addition to the small inductor, small capacitor and 3mm x 3mm QFN package, the built-in MOSFET and diode eliminate the need for any external power devices. Overall, the IC provides an extremely compact solution with high efficiency and plenty of flexibility.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Output Boost WLED Driver Using Single Inductor データシート | 2006年 10月 6日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017年 6月 15日 | ||||
Analog Design Journal | IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it | 2011年 6月 17日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS61150EVM-150 (Rev. A) | 2006年 10月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。