TPS61163
デュアル・チャネル WLED ドライバ、スマートフォン用
TPS61163
- 2.7-V to 6.5-V Input Voltage
- Integrated 1.5-A, 40-V MOSFET
- 1.2-MHz Switching Frequency
- Dual Current Sinks of up to 30 mA Current Each
- 1% Typical Current Matching and Accuracy
- 37.5-V Overvoltage Protection (OVP) Threshold
- Adaptive Boost Output to WLED Voltages
- Very Low Voltage Headroom Control (90 mV)
- Flexible Digital and PWM Brightness Control
- One-Wire Control Interface (EasyScale™)
- PWM Dimming Control Interface
- Up to 100:1 PWM Dimming Ratio
- Up to 10-bit Dimming Resolution
- Up to 90% Efficiency
- Overvoltage Protection
- Built-in Soft Start
- Built-in WLED Open and Short Protection
- Thermal Shutdown
- Supports 4.7-µH Inductor Application
The TPS61163 is a dual-channel WLED driver that provides highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery-powered smartphone backlights. The device has a built-in high-efficiency boost regulator with integrated 1.5-A, 40-V power MOSFET and supports a voltage as low as 2.7 V. With two high current-matching-capability current-sink regulators, the device can drive up to 10s2p WLED diodes. The boost output can automatically adjust to the WLED forward voltage and allows very low voltage-headroom control, thus effectively improving the efficiency of the LED strings.
The TPS61163 supports both a PWM dimming interface and a one-wire digital EasyScale™ dimming interface, either which can achieve 9-bit dimming control.
The TPS61163 integrates built-in soft start, overvoltage and overcurrent protection, and thermal shutdown protections.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS61163 Dual-Channel WLED Driver for Smart Phones データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 5月 26日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016年 10月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters | 2016年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点