パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS61390 の特徴
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲:85V (最大値)
- スイッチング FET の R(DS)on:0.9Ω
- スイッチ電流制限:1000mA
- 最小 400ns のサンプル・ウィンドウ
- 応答時間 0.5µs の高光出力保護
- スイッチング周波数: 700kHz
- 静止電流:VIN から 110µA、VOUT から 340µA、AVCC から 140µA
- ソフト・スタート時間:4.8ms
- パッケージ:3mm × 3mm × 0.75mm QFN
TPS61390 に関する概要
TPS61390 は、2.5V~5.5V の入力に対応する 85V スイッチ FET を内蔵した 700kHz パルス幅変調 (PWM) 昇圧コンバータです。スイッチング・ピーク電流は最大 1000mA です。TPS61390 は高精度電流ミラーを内蔵しており、2 種類のゲイン (1:5 または 4:5) を選択できます。
さらに TPS61390 は、バースト・モードの光レシーバー・アプリケーション用のサンプル・アンド・ホールド回路を内蔵しており、APD を流れる電流を捕捉しその電流を外部の ADC に渡します。このデバイスは、強い光密度と弱い光密度の間で遷移する際に、高速の応答時間を実現しています。また、TPS61390 は、APD の電力経路と直列に FET を追加することで、応答時間 0.5 µs (標準値) の高光出力保護機能も実現できます。この保護機能は、高光出力が解除されると自動的に復帰します。
TPS61390 は、底面に露出パッドを備えた 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。