32-pin (RHB) package image

TPS650250RHBT アクティブ

3 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー・マネージメント IC (PMIC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS650250RHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS650250 の特徴

  • システム電圧(VDCDC1)用の1.6A、97%効率の降圧コンバータ
    • 3.3V、2.8V、または可変
  • メモリ電圧用の0.8A、最高95%効率の降圧コンバータ(VDCDC2)
    • 1.8V、2.5V、または可変
  • プロセッサ・コア用の0.8A、90%効率の降圧コンバータ(VDCDC3)
  • VDCDC3の出力電圧は可変
  • Vdd_alive用の30mA LDO
  • 2×200mAの汎用LDO (LDO1およびLDO2)
  • プロセッサ・コア用の動的電圧管理
  • LDO1とLDO2の電圧は外部から変更可能
  • 誘導性コンバータ用の独立したイネーブル・ピン
  • スイッチング周波数: 2.25MHz
  • 85µAの静止電流
  • サーマル・シャットダウン保護機能

TPS650250 に関する概要

TPS650250デバイスは、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの統合型電源管理ICです。TPS650250には、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、I/O、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。3つの降圧コンバータはすべてMODEピンにより制御され、軽負荷時には低消費電力モードに移行して最大の効率を維持するか、または強制的に固定周波数のPWMモードで動作します。

TPS650250デバイスには、2つの汎用200mA LDO電圧レギュレータが内蔵されています。どちらのLDOも1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの1つから給電できます。すべてのレールの出力電圧は、外付けの分圧抵抗により設定でき、入力ピンによりイネーブルされます。さらに、常時オンのレールに電力を供給するため、一般に30mAのLDOが使用されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS650250RHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら