ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65051-Q1

アクティブ

車載向け、1.5V ~ 6.5V、2 個の降圧と 4 個の LDO に対応するパワー・マネージメント IC

製品詳細

Regulated outputs (#) 6 Configurability Hardware configurable Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Features I2C control Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 2.4 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2475 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 6 Configurability Hardware configurable Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1 Features I2C control Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 2.4 Rating Automotive Switching frequency (max) (kHz) 2475 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Processor supplier NXP/Freescale Processor name i.MX25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 9 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 最大95%の効率
  • DC/DCコンバータの出力電流:
    DCDC1 = 1A、DCDC2 = 0.6A
  • DC/DCコンバータの出力電圧は外部的に変更可能
  • DC/DCコンバータのVI範囲
    2.5V~6V
  • 2.25MHz固定周波数の動作
  • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • 位相差180°の動作
  • PWMモードで±1%の出力電圧精度
  • 低リップルのPFMモード
  • 両方のDC/DCコンバータについて、合計静止電流32µA (標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 高PSRRの汎用400mA LDO×2
  • 高PSRRの汎用200mA LDO×2
  • LDOのVI範囲: 1.5V~6.5V
  • LDOのデジタル電圧選択
  • 4mm×4mmの32ピンVQFNパッケージで供給
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    –40°C~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 最大95%の効率
  • DC/DCコンバータの出力電流:
    DCDC1 = 1A、DCDC2 = 0.6A
  • DC/DCコンバータの出力電圧は外部的に変更可能
  • DC/DCコンバータのVI範囲
    2.5V~6V
  • 2.25MHz固定周波数の動作
  • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
  • 位相差180°の動作
  • PWMモードで±1%の出力電圧精度
  • 低リップルのPFMモード
  • 両方のDC/DCコンバータについて、合計静止電流32µA (標準値)
  • 100%デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 高PSRRの汎用400mA LDO×2
  • 高PSRRの汎用200mA LDO×2
  • LDOのVI範囲: 1.5V~6.5V
  • LDOのデジタル電圧選択
  • 4mm×4mmの32ピンVQFNパッケージで供給

TPS65051-Q1デバイスは、1つのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・セルで駆動され、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの、統合された電力管理ICです。TPS65051-Q1デバイスには、2つの高効率の2.25MHz降圧型コンバータが搭載されており、プロセッサ・ベースのシステムのコア電圧およびI/O電圧を供給します。両方の降圧型コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

低ノイズのアプリケーションでは、ユーザーがMODEピンをHIGHにして、デバイスを強制的に固定周波数のPWMモードにすることもできます。シャットダウン・モードでの動作時には、消費電流が1µA未満に低下します。このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。TPS65051-Q1デバイスは、最大1A (DCDC1)および0.6A (DCDC2)の出力電流を供給できます。また、TPS65051-Q1デバイスには2つの400mA LDOおよび2つの200mA LDO電圧レギュレータが内蔵されており、LDOごとに別々のイネーブル・ピンを使用してオン/オフできます。それぞれのLDOは、1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧型コンバータの出力からでも、メイン・バッテリから直接でも動作できます。

TPS65051-Q1デバイスのLDO電圧は、外付けの分圧抵抗を使用して変更可能です。

TPS65051-Q1デバイスは、1つのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・セルで駆動され、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けの、統合された電力管理ICです。TPS65051-Q1デバイスには、2つの高効率の2.25MHz降圧型コンバータが搭載されており、プロセッサ・ベースのシステムのコア電圧およびI/O電圧を供給します。両方の降圧型コンバータは、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

低ノイズのアプリケーションでは、ユーザーがMODEピンをHIGHにして、デバイスを強制的に固定周波数のPWMモードにすることもできます。シャットダウン・モードでの動作時には、消費電流が1µA未満に低下します。このデバイスは小さなインダクタとコンデンサを使用できるため、ソリューションを小型化できます。TPS65051-Q1デバイスは、最大1A (DCDC1)および0.6A (DCDC2)の出力電流を供給できます。また、TPS65051-Q1デバイスには2つの400mA LDOおよび2つの200mA LDO電圧レギュレータが内蔵されており、LDOごとに別々のイネーブル・ピンを使用してオン/オフできます。それぞれのLDOは、1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧型コンバータの出力からでも、メイン・バッテリから直接でも動作できます。

TPS65051-Q1デバイスのLDO電圧は、外付けの分圧抵抗を使用して変更可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65051-Q1 6チャネル電力管理IC、2つの 降圧型コンバータと4つの低入力電圧LDOを搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 5日
アプリケーション・ノート Powering Freescale™ i.MX25 using TPS65051 (Rev. A) 2010年 11月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6チャネル電源管理 IC 評価基板、2x DC/DC 付

The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ