ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS65560

アクティブ

1.8A Iout、統合型フォト・フラッシュ・チャージャと IGBT ドライバ

製品詳細

Input voltage type Linear Topology Flyback Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 12 Iout (max) (A) 1.8 Iq (typ) (mA) 3 Features LED Thermal Monitor Operating temperature range (°C) -35 to 85 Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type Linear Topology Flyback Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 12 Iout (max) (A) 1.8 Iq (typ) (mA) 3 Features LED Thermal Monitor Operating temperature range (°C) -35 to 85 Number of channels 1 Rating Catalog
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 部品点数を削減可能にする高集積化ソリューション
  • 基準電圧内蔵
  • 50 V のパワー・スイッチを集積
  • IGBT ドライバ内蔵
  • 高効率
  • トランス1次側のピーク電流を0.9A~1.8Aにプログラ ム可能
  • 入力バッテリー電圧: 1.6V~12V
  • スイッチング動作を最適化することによって高速充 電を実現
  • 1次側からの出力電圧フィードバック
  • 16ピンQFN パッケージ
  • 保護機能
    • 最大オン時間
    • 最大オフ時間
    • SWピンでのVDSのモニタによる過電流シャット ダウン(OVDS
    • 過熱時のディスエーブル
  • アプリケーション
    • デジタル・スチル・カメラ
    • 銀塩カメラ
    • カメラ付き携帯電話
    • カメラ付きPDA

  • 部品点数を削減可能にする高集積化ソリューション
  • 基準電圧内蔵
  • 50 V のパワー・スイッチを集積
  • IGBT ドライバ内蔵
  • 高効率
  • トランス1次側のピーク電流を0.9A~1.8Aにプログラ ム可能
  • 入力バッテリー電圧: 1.6V~12V
  • スイッチング動作を最適化することによって高速充 電を実現
  • 1次側からの出力電圧フィードバック
  • 16ピンQFN パッケージ
  • 保護機能
    • 最大オン時間
    • 最大オフ時間
    • SWピンでのVDSのモニタによる過電流シャット ダウン(OVDS
    • 過熱時のディスエーブル
  • アプリケーション
    • デジタル・スチル・カメラ
    • 銀塩カメラ
    • カメラ付き携帯電話
    • カメラ付きPDA

このデバイスはバッテリー入力からフォト・フラッシュ・コンデンサを充電する機能と、キセノン・フラッシュ管を発光させる機 能を提供します。このデバイスは基準電圧、パワー・スイッチ、IGBTドライバ、およびコントロール・ロジック・ブロックを内蔵し 、充電アプリケーションとIGBT ドライブ・アプリケーションに適しています。ディスクリート構成と比較して、このデバイス は部品点数を削減することによって、トータルの面積を削減するだけでなく、キセノン管アプリケーションの設計を容易にし ます。その他の利点としては、最適化されたPWMコントロール・アルゴリズムによって高速充電と高効率を実現できます。

このデバイスにはその他の機能として、1次側からの出力電圧のセンス、プログラム可能なピーク電流、過熱シャットダウン、充 電完了を知らせる出力ピン、および充電イネーブルとフラッシュ・イネーブルを制御する入力ピンがあります。

このデバイスはバッテリー入力からフォト・フラッシュ・コンデンサを充電する機能と、キセノン・フラッシュ管を発光させる機 能を提供します。このデバイスは基準電圧、パワー・スイッチ、IGBTドライバ、およびコントロール・ロジック・ブロックを内蔵し 、充電アプリケーションとIGBT ドライブ・アプリケーションに適しています。ディスクリート構成と比較して、このデバイス は部品点数を削減することによって、トータルの面積を削減するだけでなく、キセノン管アプリケーションの設計を容易にし ます。その他の利点としては、最適化されたPWMコントロール・アルゴリズムによって高速充電と高効率を実現できます。

このデバイスにはその他の機能として、1次側からの出力電圧のセンス、プログラム可能なピーク電流、過熱シャットダウン、充 電完了を知らせる出力ピン、および充電イネーブルとフラッシュ・イネーブルを制御する入力ピンがあります。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61165 アクティブ 2mm x 2mm QFN パッケージ、高輝度白色 LED ドライバ Larger input voltage range and smaller package size

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート フォト・フラッシュ・チャージャ/IGBTドライバ - TPS65560 データシート 英語版 PDF | HTML 2006年 11月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​