データシート
TPS658629-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Test Guidance With the Following Results:
- Device Temperature Grade 3: –40°C to 85°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H1C
- Device CDM ESD Classification Level C2
- INTEGRATED POWER SUPPLIES
- 3 Programmable Step-Down Converters
- Software Controlled Enable/Forced PWM Mode
- Automatic Power Saving Mode
- Maximum 1.5 A Outputs (SM0 and SM2)
- Maximum 1.3 A Output (SM1)
- 11 Programmable General Purpose LDOs
- 7 With Output Voltages of 1.25V to 3.3V
- 2 With Output Voltages of 0.725V to 1.5V or 1.25V to 2.586V
(Factory Configurable) - 1 “Always On” With Output Voltages of 1.25V to 3.3V
- 1 With Output Voltage of 1.7V–2.475V
- 3 Programmable Step-Down Converters
- DISPLAY SUPPORT FUNCTIONS
- 4 PWM Outputs With Programmable Frequency and Duty Cycle
- Dual RGB LED Drivers
- Constant Current WLED Driver
- 26.5V (max) at 25mA
- Over-Voltage Protection
- Programmable Current Level and Brightness Control
- HOST INTERFACE
- Interrupt Controller With Maskable Interrupts
- External ADC Triggering and Step-Down Converter Mode Control
- SYSTEM MANAGEMENT
- Dual Input Power Path
- USB Current Limiting
- Max 18V Over-Voltage Protection
- Power Good Monitoring on all Supply Outputs
- Software Reset Function
- Hardware On/Off and Reboot Control
- AUTOBOOT Support
- 11 Channel ADC With 3 Operating Modes
- Single Conversion
- Peak Detection
- Averaging
- Dual Input Power Path
The TPS658629-Q1 provides an easy to use, fully integrated solution for handheld devices, integrating multiple regulated power supplies, system management and display functions in a small package. The I2C interface enables control of a wide range of subsystem parameters. Internal registers have a complete set of status information, enabling easy diagnostics and host-controlled handling of fault conditions.
To request a full datasheet, please send an e-mail to msapmu_contact@list.ti.com
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Advanced Power Management Unit, TPS658629-Q1 データシート (Rev. A) | 2012年 5月 1日 | |||
ホワイト・ペーパー | Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) | 2014年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZWS) | 169 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点