パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS727 の特徴
- 超低ドロップアウト電圧:130mV(Typ)(200mA時)
- 全負荷電流範囲、全入力電圧範囲、全温度範囲で 2%の出力電圧精度
- 低動作時自己消費電流IQ:7.9µA
- 優れた負荷過渡応答特性:±50mV(200mAの過渡 電流増加/減少)
- 先進の工場出荷時のEEPROMプログラムによる 0.9V~5Vの固定出力製品を用意
- 高い電源リップル除去比(PSRR):70dB(1kHz時)
- 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
- 過電流保護と過熱保護機能
- 4ボール、0.4mmピッチのウエハーレベルチップ・ スケールと1.5mm × 1.5mmのSONパッケージ
- APPLICATIONS
- 携帯電話、スマートフォン、PDA
- MP3プレーヤーなどの携帯機器
- 無線LAN、Bluetooth®、Zigbee®
- 遠隔制御
- 民生用携帯機器
TPS727 に関する概要
TPS727xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)リニア・レ ギュレータは優れた電源電圧と高速負荷変動への応答特性の超 低自己消費電流のLDOで、省エネルギー・アプリケーション向 けに設計されました。LDOの出力電圧は先進のEEPROMプロ グラミング方式の使用により出荷時にプリセットされていま す。高精度基準電圧とエラーアンプにより全負荷、全電圧、全 温度で2%の精度を可能としています。TPS727xxファミリーは 1.5mm × 1.5mmのSONパッケージとウエハー・スケール・パッケー ジ(WCSP)により携帯機器のアプリケーションに適しています。 本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲での動作 が規定されています。