5-pin (DBV) package image

TPS73601QDBVRQ1 アクティブ

車載、逆電流保護機能搭載、400mA、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS736-Q1 の特徴

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Stable with no output capacitor or any value or type of capacitor
  • Input voltage range: 1.7V to 5.5V
  • Ultra-low dropout voltage: 75mV typical
  • Excellent load transient response—with or without optional output capacitor
  • New NMOS topology delivers low reverse leakage current
  • Low noise: 30µVRMS typical (10Hz to 100kHz)
  • Initial accuracy: 0.5%
  • 1% overall accuracy over line, load, and temperature
  • Less than 1µA maximum IQ in shutdown mode
  • Thermal shutdown and specified minimum and maximum current limit protection
  • Available in multiple output voltage versions:
    • Fixed outputs: 1.2V to 3.3V
    • Adjustable output: 1.2V to 5.5V

TPS736-Q1 に関する概要

The TPS736-Q1 low-dropout (LDO) linear voltage regulator uses an NMOS topology consisting of an NMOS pass transistor in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low ESR, and even allows operation without a capacitor. This topology also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current.

The TPS736-Q1 uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 1µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30µVRMS with 0.1µF CNR) is ideal for powering VCOs. This device is protected by thermal shutdown and foldback current limit.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら