8-pin (DRB) package image

TPS78418QWDRBRQ1 アクティブ

車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS784-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:1.65V~6.0V
  • 利用可能な出力電圧:
    • 可変オプション:1.2V~5.5V
    • 固定オプション:0.65V~5.0V
  • 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
  • 50dB の PSRR (100kHz 時)
  • 低 IQ:25µA (標準値):
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 3.3VOUT、300mA 時に 115mV (最大値)
  • 500µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
  • アクティブ出力放電
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • パッケージ
    • 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
    • 5 ピン SOT-23

TPS784-Q1 に関する概要

TPS784-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA を供給できる小型低静止電流 LDO です。

出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS784-Q1 は 1.65V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。

TPS784-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより制御された起動を実現できるため、突入電流が少なくなり、小さい容量の入力コンデンサを使用できます。

TPS784-Q1 は、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電するためのアクティブ・プルダウン回路を備えています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら