パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS784 の特徴
- 出力精度:
- ±0.5% (標準値)、±0.75% (–40℃~+85℃)
- デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:1.65V~6.0V
- 可変出力電圧範囲:1.2V~5.5V
- 低 IQ:25µA (標準値)
- 非常に低いドロップアウト:
- 3.3VOUT、300mA 時に 115mV (最大値)
- 350µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
- アクティブ出力放電
- パッケージ:5 ピン SOT-23
TPS784 に関する概要
TPS784 は、静止電流が小さい可変 300mA 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは、小型の 5 ピン、2.9mm × 1.6mm、SOT-23 パッケージで供給され、優れたラインおよび負荷過渡性能を備えています。
出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS784 は、1.65V~6.0V の入力電圧範囲に対応し、出力範囲を 1.2V~5.5V に可変できるため、柔軟なポスト・レギュレーションに対応できます。
TPS784 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さい制御された起動を実現できるため、小さな入力容量を使用できます。
TPS784 は、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。