TPS784
- 出力精度:
- ±0.5% (標準値)、±0.75% (–40℃~+85℃)
- デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:1.65V~6.0V
- 可変出力電圧範囲:1.2V~5.5V
- 低 IQ:25µA (標準値)
- 非常に低いドロップアウト:
- 3.3VOUT、300mA 時に 115mV (最大値)
- 350µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
- アクティブ出力放電
- パッケージ:5 ピン SOT-23
TPS784 は、静止電流が小さい可変 300mA 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。このデバイスは、小型の 5 ピン、2.9mm × 1.6mm、SOT-23 パッケージで供給され、優れたラインおよび負荷過渡性能を備えています。
出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。TPS784 は、1.65V~6.0V の入力電圧範囲に対応し、出力範囲を 1.2V~5.5V に可変できるため、柔軟なポスト・レギュレーションに対応できます。
TPS784 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより、突入電流が小さい制御された起動を実現できるため、小さな入力容量を使用できます。
TPS784 は、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電するため、アクティブ・プルダウン回路を備えています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS784 300mA、低 IQ、高 PSRR、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ、イネーブル付き データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 12月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。