4-pin (DQN) package image

TPS7A0233PDQNR アクティブ

200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7A02 の特徴

  • きわめて低い IQ: 25 ドロップアウト時でも nA (標準値)
  • シャットダウン時 IQ:3nA (標準値)
  • 非常に優れた過渡応答 (1mA~50mA)
    • セトリング時間:10µs 未満
    • アンダーシュート:100mV
  • パッケージ
    • 1.0mm × 1.0mm の X2SON
    • SOT23-5
    • 0.64mm × 0.64mm の DSBGA
  • 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
  • 出力電圧範囲0.8V~5.0V (固定)
  • 出力精度:温度範囲全体で 1.5%
  • スマート・イネーブルのプルダウン
  • 非常に低いドロップアウト
    • 270mV 以下 (200mA、VOUT = 3.3V の場合)
  • 1µF 以上のコンデンサで安定

TPS7A02 に関する概要

TPS7A02 は、非常に優れた過渡性能で 200mA を供給できる超小型超低静止電流の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。

IQ が 25nA と非常に小さい TPS7A02 は、超低静止電流が重要な条件であるアプリケーション向けに設計されています。このデバイスはドロップアウト・モードでも小さな IQ 消費を維持するため、バッテリ動作時間をさらに延長できます。シャットダウンまたはディセーブル・モードでは、わずか 3nA の IQ しか消費しないため、バッテリの保存寿命を延ばすのに役立ちます。 TPS7A02 は、最新のマイクロコントローラ (MCU) の低いコア電圧に対応するため、0.8V~5.0V (50mV 刻み) の出力範囲の製品を提供しています。

TPS7A02 は、スマート・イネーブル回路を備え、内部で制御されるプルダウン抵抗により、EN ピンをフローティング状態のままにしても LDO をディセーブル状態に維持します。これにより、EN ピンのプルダウンに使用する外付け部品を最小限に抑えることができます。この回路は、本デバイスがイネーブル状態のときに外付けプルダウン回路を流れる電流を最小化するのにも役立ちます。

TPS7A02 は、TJ = -40℃~+125℃の範囲で動作が完全に規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら