パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS7A16-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
- 広い入力電圧範囲:3V~60V
- 超低静止電流:5µA
- 静止電流 (シャットダウン時):1µA
- 出力電流:100mA
- 低いドロップアウト電圧:60mV (20mA の場合)
- 精度:2%
- 利用可能なバージョン:
- 固定出力電圧:3.3V、5V
- 可変バージョン:約 1.2~18.5V
- 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
- 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
- セラミック出力コンデンサで安定動作: 2.2µF 以上
- 機能安全対応
- パッケージ:熱特性の高い 8 ピン HVSSOP サーマル・パッド・パッケージ
TPS7A16-Q1 に関する概要
TPS7A16-Q1 超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。
TPS7A16-Q1 は、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。
TPS7A16-Q1 は標準 CMOS ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、遅延時間をユーザーがプログラム可能なオープンドレインのアクティブ High パワー・グッド出力 (PG) を備えています。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。
さらに TPS7A16-Q1 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションから低電圧電源を生成する用途で設計されています。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供できるだけでなく、過渡電圧時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。