5-pin (DBV) package image

TPS7A2031PDBVR アクティブ

300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7A20 の特徴

  • 低い出力電圧ノイズ:7µVRMS
    • ノイズ バイパス コンデンサが不要
  • 高 PSRR:1kHz 時に 95dB
  • 超低 IQ:6.5µA
  • 入力電圧範囲:1.6V~6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V~5.5V
  • 出力電圧許容誤差:±1.5% (最大値)
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 300mA で 140mV 以下 (VOUT = 3.3V)
    • 300mA で 145mV 以下 (VOUT = 3.3V、DBV)
  • 小さい突入電流
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 最小 1µF のセラミック出力コンデンサで安定
  • パッケージ:
    • 1mm × 1mm X2SON (DQN)
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA (YCK)
    • 0.612mm × 0.612mm DSBGA (YCJ)
    • 2.9mm × 2.8mm SOT23-5 (DBV)

TPS7A20 に関する概要

TPS7A20 は、300mA の出力電流を供給できる超小型の低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータです。TPS7A20 は、RF やその他の敏感なアナログ回路の要件を満たすため、低ノイズ、高 PSRR、および非常に優れた負荷ライン過渡性能を実現できるよう設計されています。革新的な設計手法を採用した TPS7A20 は、ノイズ バイパス コンデンサを追加しなくても超低ノイズ性能を発揮します。TPS7A20 は、静止電流が小さいという利点も備えているため、バッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。1.6V~6.0V の入力電圧範囲と 0.8V~5.5V の出力電圧範囲を持つ TPS7A20 は幅広いアプリケーションに使用できます。本デバイスは、負荷、ライン、温度の変化に対して誤差 1.5% 以下の精度を達成するために高精度の基準電圧回路を使用しています。

TPS7A20 は、突入電流を低減させるための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。このデバイスは小さなセラミック コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体を小型化できます。

TPS7A20 は、内部的に制御されるプルダウン抵抗を持つスマート イネーブル入力回路を備えています。EN ピンをフローティング状態のままにしていても、このプルダウン抵抗が LDO をディセーブル状態に維持するため、EN ピンをプルダウンするために使用する外付け部品は不要です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら