5-pin (DBV) package image

TPS7A2418DBVR アクティブ

イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7A24 の特徴

  • きわめて低い IQ:2.0µA
  • 入力電圧:2.4V~18V
  • 出力電圧オプションを選択可能:
    • 固定:1.25V~5.5V
    • 可変:1.24V~17.75V
  • 温度範囲全体で 1.25% の精度
  • 低いドロップアウト:200mA のとき 250mV (最大値)
  • アクティブなオーバーシュート・プルダウン保護
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • 動作時接合部温度:40℃~+125℃
  • 1µF の出力コンデンサで安定動作
  • パッケージ:5 ピン SOT-23

TPS7A24 に関する概要

TPS7A24 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、非常に低い静止電流 (IQ) で、2.4V~18V の入力電圧範囲に対応しています。このような特長があるので、ますます厳しくなるエネルギー要件に対して最新の家電製品を適合させるのに有効であり、携帯電源ソリューションでのバッテリ駆動時間も延長できます。

TPS7A24 には、固定電圧バージョンと可変電圧バージョンがあります。固定電圧バージョンは外付けの抵抗が不要で、プリント基板 (PCB) の面積最小化に役立ちます。出力電圧をより柔軟にしたい場合や、高い出力電圧が必要な場合は、可変電圧バージョンで帰還抵抗を使って、出力電圧を 1.24V~17.75V の範囲に設定できます。どちらのバージョンも 1.25% の出力レギュレーション精度を備え、マイクロコントローラ (MCU) 基準電圧の高精度レギュレーションに使用できます。

TPS7A24 LDO は、200mA の電流に対する最大ドロップアウト電圧が 250mV 未満なので、標準的なリニア・レギュレータよりも効率的に動作します。この最大ドロップアウト電圧により、3.55V の入力電圧 (VIN) から 3.3V の出力電圧 (VOUT) で 92.8% の効率を実現できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら