10-pin (DSC) package image

TPS7A3901DSCR アクティブ

150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A3901DSCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS7A39 の特徴

  • 単一パッケージで正負LDOを実現
  • 広い入力電圧範囲: ±3.3V~±33V
  • 広い出力電圧範囲:
    • 正範囲: 1.2V~30V
    • 負範囲: -30V~0V
  • 出力電流: チャネルごとに150mA
  • 単調な起動時間のトラッキング
  • 高い電源除去率(PSRR)
    • 69dB (120Hz)
    • ≥ 50dB (10Hz~2MHz)
  • 出力電圧ノイズ: 21µVRMS (10Hz~100kHz)
  • バッファリングされた1.2V基準電圧出力
  • 10µF以上の出力コンデンサで安定
  • 単一の正論理イネーブル
  • 可変のソフトスタート突入電流制御
  • 3mm×3mmの10ピンWSONパッケージ
  • 低い熱抵抗: RθJA = 44.4℃/W
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃

TPS7A39 に関する概要

TPS7A39デバイスは、デュアル、モノリシックの、高PSRR、低ドロップアウト(LDO)正負電圧レギュレータで、最大150mAの電流をソース(およびシンク)できます。レギュレートされた出力は、個別かつ外部的に対称電圧または非対称電圧に調整できるので、シグナル・コンディショニング向けのデュアル・バイポーラ電源として最適です。

TPS7A39の正および負の出力は、起動中、レシオメトリックに相互トラッキングすることで、フローティング状態や、デュアルレール・システムによくあるその他の電源シーケンシングの問題を軽減します。負の出力を最大0Vまでレギュレートできるので、単電源アンプの同相電圧範囲が広くなります。また、TPS7A39は高いPSRR能力を備えており、シグナル・インテグリティを損なうおそれのあるスイッチング・ノイズなどの電源ノイズを排除します。

両方のレギュレータが単一の正論理イネーブル・ピンで制御され、標準デジタル・ロジックとインターフェイスできます。コンデンサ・プログラマブルなソフトスタート機能により、突入電流と起動時間を制御します。高精度出力および出力電圧マージニングの実現や、その他の電源のトラッキングのために、TPS7A39の内部基準電圧を外部基準電圧でオーバーライドできます。また、TPS7A39では基準電圧出力がバッファリングされているので、システム内のその他のコンポーネントの基準電圧として使用できます。

これらの機能により、TPS7A39はオペアンプ、D/Aコンバータ(DAC)、その他の高精度アナログ回路に電源供給するための堅牢でありながら簡易なソリューションを提供します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS7A3901DSCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら