パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPS) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A53B の特徴
- ライン、負荷、温度範囲にわたる精度 (BIAS あり):0.5%
- 出力電圧ノイズ:4.6µVRMS
- 低いドロップアウト:BIAS 印加、3A 出力時に 110mV (最大)
- 電源電圧変動除去比:
- 500kHz 時に 48dB
- 入力電圧範囲:
- BIAS なし:1.4V~6.5V
- BIAS あり:1.1V~6.5V
- 可変出力電圧範囲:0.5V ~ 5.15V
- 可変のソフトスタート突入電流制御
- オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
- 2.5mm × 2.2mmの 12 ピン VQFN パッケージ
TPS7A53B に関する概要
TPS7A53B は低ノイズ (4.6µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは最大でわずか 110mV です。デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0.5V ~ 5.15V の範囲で調整可能です。
低ノイズ (4.6µVRMS)、高 PSRR、大出力電流能力の組み合わせにより、TPS7A53B はノイズに敏感な部品への電力供給に最適なソリューションです。アプリケーションとしては、高速通信、ビデオ、医療、試験および測定などがあります。本デバイスは、電源で発生する位相ノイズとクロック ジッタを抑制する高い PSRR と低ノイズ性能を備えているため、高性能のシリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、アナログ / デジタル コンバータ (ADC)、デジタル / アナログ コンバータ (DAC) の電源供給に適しています。特に RF アンプには、このデバイスの高い性能と 5.15V 出力能力が役立ちます。
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) などのデジタル負荷で低入力低出力 (LILO) 電圧動作を必要とする場合、TPS7A53B の非常に優れた精度 (負荷および温度の全範囲で 0.5%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能によって、最適なシステム性能が実現されます。
可変電圧レギュレータである TPS7A53B は、多様性を実現するよう設計されています。この汎用性によりこのデバイスは、電圧制御発振器 (VCO)、ADC、DAC、画像処理センサなどのアナログ負荷や、SerDes、FPGA、DSP などのデジタル負荷に最適な部品になります。