パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A7200 の特徴
- 低いドロップアウト電圧: 2A 時に 180mV
- V IN 範囲:1.5V~6.5V
- 構成可能な固定 V OUT の範囲:0.9V~3.5V
- 調整可能な V OUT の範囲:0.9V~5V
- 非常に優れた負荷 / 入力電圧過渡応答
- セラミック出力コンデンサの使用により安定性を確保
- 精度 1.5% の過入力電圧、過負荷、過熱
- プログラマブル・ソフト・スタート
- パワー・グッド (PG) 出力
- パッケージ :
- 3mm × 3mm、16 ピン VQFN
- 5mm × 5mm、20 ピン VQFN
TPS7A7200 に関する概要
TPS7A7200 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、1.5V~6.5V の入力電圧に対して、非常に低いドロップアウト性能 ( 2A 時に 180mV) を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 TPS7A7200 は、0.9V~3.5V の範囲でユーザーが構成可能な出力電圧を設定する革新的な機能を備えており、外付け抵抗やそれに関連するエラーを解消します。
TPS7A7200 は、非常に高速な負荷過渡応答、セラミック出力コンデンサによる安定性、および入力電圧、負荷、温度に対する 2% 未満の精度を提供します。ソフトスタート・ピンにより、アプリケーションにおける負荷への突入電流を低減できます。さらに、オープン・ドレインのパワー・グッド信号により、電源レールのシーケンシングが可能です。
TPS7A7200 は、 3mm × 3mm、16 ピンの VQFN、および 5mm × 5mm、20 ピンの VQFN パッケージで供給されます。