8-pin (DDA) package image

TPS92411DDAR アクティブ

LED のオフライン AC リニア・ダイレクト・ドライブ向け、低リップル電流、フローティング・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS92411DDA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS92411 の特徴

  • AC電源からLEDを駆動するための高性能ソリュー
    ション
  • 高力率、低全高調波歪、低電流リップルで位相調
    光LEDドライバの設計を単純化
  • 最大70W以上のLED照明に最適
  • 入力電圧範囲:7.5V~100V
  • スタッカブルな100V/2ΩのMOSFETブロック
  • 制御されたスイッチ開閉遷移によってEMIを最小化
  • TPS92410またはディスクリート・リニア・レギュ
    レータとともに使用する設計
  • 入力低電圧保護
  • 出力過電圧保護(TPS92411P)
  • 低IQ:200µA(標準)

TPS92411 に関する概要

TPS92411は、オフラインのLED照明アプリケーションに使用する100VのフローティングMOSFETスイッチです。このデバイスは、0.9以上の力率を達成可能な電流レギュレータとともに使用することで、低リップル電流のLED駆動ソリューションを構築できます。適切に設計することにより、従来のフライバック、降圧または昇圧ベースのAC/DC LEDドライバに匹敵するソリューション性能が得られます。このアプローチには誘導性部品が不要であるため、サイズとコストを削減できます。スルーレート制御付きの低周波動作により、EMIが非常に小さくなります。詳細な動作については、「アプリケーション情報」に記載されています。

パッケージ・オプションにはSOT23-5とPSOP-8があり、小サイズに最適化、または高電力用にスケーリングできます。PSOP-8パッケージを使用すると、最大70W以上のLED照明の設計が可能です。適切な動作のために十分な電圧が印加されていることを監視するUVLO回路や、過電圧保護(TPS92411P)などの機能も備えています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS92411DDA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら