16-pin (PWP) package image

TPS92641PWPR/NOPB アクティブ

高精度調光 LED ドライブ向け、シャント FET ドライバ搭載、同期整流降圧コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS92641PWPT/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TPS92641PWP/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS92641 の特徴

  • VIN Range from 7 V to 85 V
  • Wide Dimming Range
    • 500:1 Analog Dimming
    • 2500:1 Standard PWM Dimming
    • 20000:1 Shunt FET PWM Dimming
  • Adjustable LED Current Sense Voltage
  • 2-Ω, 1-Apeak MOSFET Gate Drivers
  • Shunt Dimming MOSFET Gate Driver (TPS92641)
  • Programmable Switching Frequency
  • Precision Voltage Reference 3 V ±2%
  • Input UVLO and Output OVP
  • Low Power Shutdown Mode and Thermal Shutdown

TPS92641 に関する概要

The TPS92640 and TPS92641 devices are high-voltage, synchronous NFET controllers for buck-current regulators. Output current regulation is based on valley current-mode operation using a controlled on-time architecture. This control method eases the design of loop compensation while maintaining nearly constant switching frequency. The TPS92640 and TPS92641 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 7 V to 85 V. The PWM controller is designed for high speed capability, including an oscillator frequency range up to 1 MHz. The deadtime between high side and low side gate driver is optimized to provide very high efficiency over a wide input operating voltage and output power range. The TPS92640 and TPS92641 devices accept both analog and PWM input signals, resulting in exceptional dimming control range. Linear response characteristics between input command and LED current is achieved with true zero LED current using low off-set error amplifier and proprietary PWM dimming logic. Both devices also include precision reference capable of supplying current to low power microcontroller. Protection features include cycle-by-cycle current protection, overvoltage protection, and thermal shutdown. The TPS92641 device includes a shunt FET dimming input and MOSFET driver for high resolution PWM dimming.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS92641PWPT/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TPS92641PWP/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら