この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92663-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
- デバイス HBM 分類レベル: H1C
- デバイス CDM 分類レベル: C5
- 入力電圧範囲:4.5V~60V
- 6 つのバイパス・スイッチを内蔵
- 3 つの直列スイッチを含む、2 本のサブストリング
- スイッチごとの最大電圧: 20V
- スイッチ-GND 間の最大電圧: 62V
- マルチドロップ UART 通信インターフェイス
- 最大 16 のデバイスをアドレス指定可能
- TPS92662-Q1 と同じバスに統合
- CAN 物理レイヤと互換
- 最低限のケーブル・ハーネス内ワイヤ数
- 2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
- 水晶発振器ドライバ
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- 個別の位相シフトおよびパルス幅
- デバイス間の同期
- LED の開放および短絡検出および保護
TPS92663-Q1 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、各ピクセルのレベルを LED で制御できるため、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現できます。
このデバイスには 2 つのサブストリングが含まれ、各サブストリングは個別の LED をバイパスする、直列接続された3 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。これにより、2 つのスイッチを並列接続し、大電流 LED をバイパスすることもできます。
マスタ・マイクロコントローラは、マルチドロップの UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスで TPS92663-Q1 デバイスを制御および管理します。シリアル・インターフェイスはCANトランシーバの使用をサポートしているため、より強固な物理レイヤを形成できます。アプリケーションは、同じバスで TPS92663-Q1 デバイスと TPS92662-Q1 デバイスを使用できます。
デバイスに搭載された、2 つの多重化された入力を持つ 8 ビット ADC をシステムの温度補償に使用できます。また、ビニング値を測定して LED のビニングとコーディングを行うこともできます。
内部のチャージ・ポンプのレールにより、LED バイパス・スイッチのゲート・ドライブ電圧を供給します。バイパス・スイッチのオン抵抗 (RDS(on)) が低いため、伝導損失と消費電力を最小化できます。
ストリング内で、各 LED の位相シフトとパルス幅をプログラム可能です。このデバイスは、内部レジスタを使用して PWM 周波数を調整します。複数のデバイスの同期が可能です。PWM 調光動作時のスイッチ遷移のスルー・レートをプログラムすることで、EMI の懸念を緩和できます。
このデバイスは、スレッショルドをプログラム可能な LED 開放保護機能を備えています。シリアル・インターフェイスによって、LED の開放または短絡フォルトが通知されます。
![情報](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92663-Q1 車載用ヘッドライト・システム向けの高輝度 LED マトリクス・マネージャ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
ホワイト・ペーパー | An ECU Architecture for Adaptive Headlights | 2019年 8月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92663EVM6-901 — TPS92663-Q1 6 チャネル・マトリクスの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。