14-pin (SIL) package image

TPSM82810SILR アクティブ

調整可能な周波数、トラッキング機能搭載、3 x 4mm の μSIP パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧モジュール

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 ENEPIG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPSM82810 の特徴

  • 1.8MHz~4MHz の調整可能で同期可能なスイッチング周波数
  • 2 つのパッケージ タイプ
    • µSIL 14 ピン、最大高さ 2.4mm
    • EMI 低減 MagPack 13 ピン、最大高さ 2.0mm
  • 拡散スペクトラム クロック処理 - オプション
  • 強制 PWM または PFM/PWM 動作を選択可能
  • 出力電圧精度 ±1% (PWM 動作)
  • 入力電圧範囲:2.75V~6V
  • 出力電圧範囲:0.6V ~ 5.5V
  • 調整可能なソフト スタートまたはトラッキング
  • ウィンドウ コンパレータによるパワー グッド出力
  • 高精度の ENABLE 入力が可能
    • ユーザー定義の低電圧誤動作防止機能
    • 正確なシーケンシング
  • 低 EMI に対して最適化
    • MagPack シールド付きパッケージが利用可能
    • ボンド ワイヤの排除
    • シンプルな PCB レイアウト用に最適化されたピン配置
  • 100% デューティ サイクル
  • 出力放電
  • 静止電流 15µA (標準値)
  • 優れた放熱特性
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • WEBENCH® Power Designer により、TPSM828303 を使用するカスタム設計を作成

TPSM82810 に関する概要

TPSM8281x はピン互換で 3A および 4A の、高効率で使いやすい、インダクタ内蔵の同期整流降圧型 DC/DC パワー モジュールのファミリです。これらのデバイスは、固定周波数のピーク電流モード制御トポロジに基づいており、通信、試験および測定、医療用アプリケーションの高い電力密度要件に対応しています。抵抗値の低いスイッチにより、高い周囲温度でも最大 4A の連続出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PFM/PWM モードでは、TPSM8281x は負荷範囲全体にわたって高い効率を維持します。TPSM8281x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現するため、出力電圧精度の高い電源の設計を可能にします。SS/TR ピンは、スタートアップ ランプが正確であるため、突入電流を制限するのに役立ちます。また、出力電圧が外部ソースをトラッキングすることによりシーケンシングにも対応しています。このファミリは、公称 3.0mm × 4.0mm フットプリントの 14 ピン µSIL パッケージと、公称 2.5mm × 3.0mm フットプリントの 13 ピン MagPack パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら