パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B3QFN (RDG) | 25 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TPSM8A28 の特徴
- TPSM8A28:入力範囲:3V~16V、最大 12A
- TPSM8A29:入力範囲:4V~16V、最大 15A
- 入力範囲:2.7V~16V、外部バイアス (4.75V~5.3V) あり
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- MOSFET、インダクタ、基本的な受動部品を内蔵
- 高速な負荷ステップ応答を実現する D-CAP3™ 制御モード
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- 精度 ±1% の 0.6V リファレンス電圧 (接合部温度:–40℃~+125℃)
- 軽負荷時の高効率を実現するため、FCCM または自動スキップ Eco-mode™ を選択可能
- 電流制限を RTRIP でプログラム可能
- スイッチング周波数をピンで選択可能:600kHz、800kHz、1MHz
- 高い出力精度を達成するための差動リモート・センス
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- トラッキング用の外部リファレンス入力
- プリバイアス付きスタートアップ機能
- オープン・ドレインのパワー・グッド出力
- OC および UV フォルトのためのヒカップ、OV フォルトのためのラッチオフ
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm の RDG パッケージ
- RoHS に完全準拠 (適用除外なし)
TPSM8A28 に関する概要
TPSM8A28 および TPSM8A29 降圧パワー・モジュールは小型かつ高効率です。このモジュール・ファミリにはインダクタと基本的な受動部品が内蔵されており、外部補償が不要で、ソリューション・サイズを最小化できます。
差動リモート・センス機能、高性能の内蔵 MOSFET、高精度の 0.6V リファレンス、D-CAP3™ 制御モード、選択可能なスキップ・モード、プログラム可能なソフトスタートなどを特長としています。
TPSM8A28 と TPSM8A29 は鉛フリーであり、RoHS に完全準拠 (適用除外なし) しています。