UC2573
- Simple Single Inductor Buck PWM Stepdown Voltage Regulation
- Drives External PMOS Switch
- Contains UVLO Circuit
- Includes Pulse-by-Pulse Current Limit
- Low 50µA Sleep Mode Current
The UC3573 is a Buck pulse width modulator which steps down and regulates a positive input voltage. The chip is optimized for use in a single inductor buck switching converter employing an external PMOS switch. The block diagram consists of a precision reference, an error amplifier configured for voltage mode operation, an oscillator, a PWM comparator with latching logic, and a 0.5A peak gate driver. The UC3573 includes an undervoltage lockout circuit to insure sufficient input supply voltage is present before any switching activity can occur, and a pulse-by-pulse current limit. Input current can be sensed and limited to a user determined maximum value. In addition, a sleep comparator interfaces to the UVLO circuit which turns the chip off when the input voltage is below the UVLO threshold. This reduces the supply current to only 50uA, making the UC3573 ideal for battery powered applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Buck Pulse Width Modulator Stepdown Voltage Regulator データシート (Rev. A) | 2010年 7月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | DN-70 UC3573 Buck Regulator PWM Control IC - Typical Application Circuit | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点