パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UC2842A の特徴
- オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
- 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
- トリムされた発振器放電電流
- 自動フィードフォワード補償
- パルス単位の電流制限
- 拡張された負荷応答特性
- ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
- 二重パルスの抑制
- 大電流のトーテムポール出力
- 内部トリム付きのバンドギャップ参照
- 最大 500kHz での動作
- WEBENCH Power Designer により、UCx84xA を使用するカスタム設計を作成
UC2842A に関する概要
UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ・モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。