UC3824
- Complementary Outputs
- Practical Operation Switching Frequencies to 1 MHz
- 50-ns Propagation Delay to Output
- High Current Dual Totem Pole Outputs (1.5 A Peak)
- Wide Bandwidth Error Amplifier
- Fully Latched Logic With Double Pulse Suppression
- Pulse-by-Pulse Current Limiting
- Soft Start/Maximum Duty Cycle Control
- Under-Voltage Lockout with Hysteresis
- Low Start Up Current (1.1 mA)
- Trimmed Bandgap Reference (5.1 V ± 1%)
The UC1824 family of PWM control devices is optimized for high frequency switched mode power supply applications. Particular care was given to minimizing propagation delays through the comparators and logic circuitry while maximizing bandwidth and slew rate of the error amplifier. This controller is designed for use in either current mode or voltage mode systems with the capability for input voltage feed-forward.
Protection circuitry includes a current limit comparator with a 1-V threshold, a TTL compatible shutdown port, and a soft-start pin which doubles as a maximum duty cycle clamp. The logic is fully latched to provide jitter free operation and prohibit multiple pulses at an output. An under-voltage lockout section with 800 mV of hysteresis assures low start up current. During under-voltage lockout, the outputs are high impedance.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Speed PWM Controller データシート (Rev. A) | 2007年 7月 8日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点