パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VLGA (NPL) | 13 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC20225A-Q1 の特徴
- 次の結果で AEC Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- シングル PWM 入力、デュアル出力
- デッド・タイムをレジスタでプログラム可能
- ピーク・ソース 4A、ピーク・シンク 6A の出力
- 100V/ns を超える CMTI
- スイッチング・パラメータ
- 19ns (標準値) の伝搬遅延
- 最大遅延マッチング: 5ns
- 最大パルス幅歪み: 6ns
- 3V~18V の入力 VCCI 範囲
- 最大 25V の VDD、5V および 8V の UVLO オプション
- 5ns より短い入力過渡を除去
- TTL および CMOS 互換の入力
- 5mm×5mm の省スペース LGA-13 パッケージ
- 安全関連の認定
- VDE V 0884-11:2017 に準拠した 3535VPK 絶縁
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500VRMS (1 分間)
- GB4943.1-2011準拠のCQC認定
UCC20225A-Q1 に関する概要
UCC20225-Q1 ファミリは シングル入力、デュアル出力で、ピーク電流がソース 4A、シンク 6A の絶縁型ゲート・ドライバであり、5mm x 5mm の LGA-13 パッケージに搭載されています。パワー・トランジスタを最大5MHzで駆動するよう設計され、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現しています。
入力側は、2.5kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。2つの出力側ドライバ間が内部で機能的に絶縁されているため、最大700VDCの動作電圧が可能です。
UCC20225-Q1 ファミリは、DT ピンの抵抗によりデッドタイムをプログラムできます。DIS ピンが HIGH に設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、接地したときには通常動作します。
このデバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。
これらの高度な機能により、UCC20225-Q1 ファミリは各種の車載用アプリケーションにおいて高い電力密度、高い効率、堅牢性を実現します。