UCC21220D image

UCC21220D 最終購入段階

ディスエーブル・ピン採用、MOSFET と GaNFET 向けの 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC21220DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC21220 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

UCC21220 の特徴

  • 基本および機能絶縁をサポート
  • 100V/ns を超える CMTI
  • ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
  • スイッチング パラメータ:
    • 最大伝搬遅延:40ns
    • 最大遅延マッチング:5ns
    • 最大パルス幅歪み:5.5ns
    • 最大 VDD 電源オン遅延:35µs
  • 最大 18V の VDD 出力駆動電源
    • 5V および 8V VDD UVLO オプション
  • 動作温度範囲 (TA):-40℃~125℃
  • ナロー ボディ SOIC-16 (D) パッケージ
  • 5ns 未満の入力パルスを除去
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 と DIN EN 61010-1 に準拠した絶縁耐圧:4242VPK (予定)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:3000VRMS (1 分間)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定 (予定)

UCC21220 に関する概要

UCC21220 および UCC21220A デバイスは、ピーク ソース電流が 4A 、ピーク シンク電流が 6A の基本および機能絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバです。これらのデバイスは、PFC、絶縁型 DC/DC、同期整流アプリケーションのパワー MOSFET および GaNFET を駆動するよう設計されており、高速なスイッチング性能と、100V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI) による堅牢なグランド バウンス保護機能を備えています。

これらのデバイスは、2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、ハーフブリッジ ドライバのいずれかとして構成できます。出力の遅延ばらつきが非常に小さいため、2 つの出力を並列接続することで、重負荷条件用に駆動能力を 2 倍にした 1 つのドライバを構成できます。

保護機能には、以下のものがあります。DIS ピンを High に設定すると 2 つの出力が同時にシャットダウンされます。INA/B ピンでは、5ns 未満の入力過渡が除去されます。入力と出力はどちらも -2V のスパイクに 200ns の間耐えます。全電源が低電圧誤動作防止 (UVLO) を備えています。電力が供給されていない場合またはフローティング状態の場合、アクティブ プルダウン保護により出力が 2.1V 未満にクランプされます。

これらの機能により、広範な電力アプリケーションにおいて高効率、高電力密度、高い堅牢性を実現します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC21220DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら