UCC21541DW image

UCC21541DW 最終購入段階

8V UVLO 機能搭載、デュアル入力、ディセーブル・ピン採用、DW パッケージ封止、5.7kVrms、1.5A/2.5A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

UCC21541DW は生産中止予定です
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
UCC21542DWR アクティブ 8V UVLO 機能搭載、3.3mm のチャネル相互間距離オプション、5.7kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC21541DWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC21541 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

UCC21541 の特徴

  • Wide body package options
    • DW SOIC-16: pin-2-pin to UCC21520
    • DWK SOIC-14: 3.3 mm Ch-2-Ch spacing
  • Up to 4-A peak source and 6-A peak sink output
  • Up to 18-V VDD output drive supply
    • 5-V and 8-V VDD UVLO Options
  • CMTI greater than 100 V/ns
  • Switching parameters:
    • 40-ns maximum propagation delay
    • 5-ns maximum delay matching
    • 5.5-ns maximum pulse-width distortion
    • 35-µs maximum VDD power-up delay
  • Resistor-programmable dead time
  • TTL and CMOS compatible inputs
  • Safety-related certifications:
    • 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 5700-VRMS isolation for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011

UCC21541 に関する概要

The UCC2154x is an isolated dual channel gate driver family designed with up to 4-A/6-A peak source/sink current to drive power MOSFET, IGBT, and GaN transistors. UCC2154x in DWK package also offers 3.3-mm minimum channel-to-channel spacing which facilitates higher bus voltage.

The UCC2154xfamily can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. The input side is isolated from the two output drivers by a 5.7-kVRMS isolation barrier, with a minimum of 100-V/ns common-mode transient immunity (CMTI).

Protection features include: resistor programmable dead time, disable feature to shut down both outputs simultaneously, integrated de-glitch filter that rejects input transients shorter than 5ns, and negative voltage handling for up to –2V spikes for 200ns on input and output pins. All supplies have UVLO protection.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC21541DWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら