UCC2305-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Regulates Lamp Power
- Compensates For Lamp Temperature
- Fixed Frequency Operation
- Current Mode Control
- Overcurrent Protected
- Overvoltage Shutdown
- Open and Short Protected
- High-Current FET Drive Output
- Operates Over Wide Battery Voltage Range:
5 V to 18 V
The UCC2305 integrates all of the functions required to control and drive one HID lamp. The UCC2305 is tailored to the demanding, fast turn-on requirements of automobile headlamps, but is also applicable to all other lighting applications where HID lamps are selected. HID lamps are ideal for any lighting applications that can benefit from very high efficiency, blue-white light color, small physical lamp size, and very long life.
The UCC2305 contains a complete current mode pulse-width modulator, a lamp power regulator, lamp temperature compensation, and total fault protection. Lamp temperature compensation is critical for automobile headlamps, because without compensation, light output varies dramatically from a cold lamp to one that is fully warmed up.
The UCC2305 is tested for full performance with ambient temperature from –40°C to 105°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC2305-Q1 HID Lamp Controller データシート | 2009年 12月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点