14-pin (D) package image

UCC2583DTR アクティブ

-40℃ ~ 85℃、スイッチ モード、2 次側ポスト レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
UCC28C54DR アクティブ 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、50% デューティ・サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ SOIC package

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $5.032
100 249 $4.103
250 999 $3.225
1,000 + 99,999,999 $2.735

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC2583D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $3.090 1 99 $5.686 100 249 $4.635 250 999 $3.643 1,000 + 99,999,999 $3.090

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC2583 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

UCC2583 の特徴

  • Precision Secondary Side Post Regulation for Multiple Output Power Supplies
  • Useful for Both Single Ended and Center Tapped Secondary Circuits
  • Ideal Replacement for Complex Magnetic Amplifier Regulated Circuits
  • Leading Edge Modulation
  • Does Not Require Gate Drive Transformer
  • High Frequency (>500kHz) Operation
  • Applicable for Wide Range of Output Voltages
  • High Current Gate Driver (0.5A Sink/1.5A Source)
  • Average Current Limiting Loop

UCC2583 に関する概要

The UCC3583 is a synchronizable secondary side post regulator for precision regulation of the auxiliary outputs of multiple output power supplies. It contains a leading edge pulse width modulator, which generates the gate drive signal for a FET power switch connected in series with the rectifying diode. The turn-on of the power switch is delayed from the leading edge of the secondary power pulse to regulate the output voltage. The UCC3583 contains a ramp generator slaved to the secondary power pulse, a voltage error amplifier, a current error amplifier, a PWM comparator and associated logic, a gate driver, a precision reference, and protection circuitry.

The ramp discharge and termination of the gate drive signal are triggered by the synchronization pulse, typically derived from the falling edge of the transformer secondary voltage. The ramp starts charging again once its low threshold is reached. The gate drive signal is turned on when the ramp voltage exceeds the control voltage. This leading edge modulation technique prevents instability when the UCC3583 is used in peak current mode primary controlled systems.

The controller operates from a floating power supply referenced to the output voltage being controlled. It features an undervoltage lockout (UVLO) circuit, a soft start circuit, and an averaging current limit amplifier. The current limit can be programmed to be proportional to the output voltage, thus achieving foldback operation to minimize the dissipation under short circuit conditions.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $5.032
100 249 $4.103
250 999 $3.225
1,000 + 99,999,999 $2.735

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC2583D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $3.090 1 99 $5.686 100 249 $4.635 250 999 $3.643 1,000 + 99,999,999 $3.090

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら